Der TwinCAT Simulation Manager ist ein Werkzeug zur einfachen Konfiguration einer Simulationsumgebung, das sich perfekt in die TwinCAT-Systemumgebung integriert.
Maschinenhardware und -software werden oft parallel von verschiedenen Personen entwickelt oder stehen erst zu unterschiedlichen Zeitpunkten zur Verfügung. Um die Maschine in Teilen testen zu können, ist eine Simulationsumgebung notwendig. TwinCAT Simulation Manager unterstützt die Erzeugung einer „virtuellen Maschine“, die in ihrem zeitlichen Verhalten der realen entspricht.
Der TwinCAT Simulation Manager hat bisher auf einer Steuerung die reale SPS/NC in einem Laufzeitsystem laufen lassen und den zu simulierenden Prozess in einem weiteren Laufzeitsystem. Um eine Trennung von realer SPS/NC und Simulationsprozess zu gewährleisten, wurde jetzt die Remotefähigkeit integriert. Damit kann auf dem Steuerungsrechner die reine Steuerung laufen und auf einem anderen PC der Simulationsprozess. Die Verbindung zwischen Steuerung und Simulationsprozess wird über Echtzeit-Ethernet und die TwinCAT-Netzwerkvariablen realisiert.

| Bestellangaben | |
|---|---|
| TwinCAT Simulation Manager | Lizenz zur Nutzung des TwinCAT Simulation Managers |