TwinCAT SMTP/SMS Server

TwinCAT SMTP/SMS Server

Der TwinCAT SMS Server bietet die Möglichkeit, aus der TwinCAT PLC heraus eine SMS an ein Mobiltelefon zu senden. Hierzu wird ein Server angeboten, der auf der einen Seite ein COM-Interface hat, auf der anderen Seite aber auch per ADS aus der SPS angesprochen werden kann. Außerdem wird eine SPS-Bibliothek für den Einsatz auf einem Beckhoff Busklemmen Controller BCxxxx angeboten.

 

SPS-Baustein

Die TwinCAT-PLC-SMS-Bibliothek (TcPlcSMS) enthält einen Baustein zum Verschicken von SMS-Nachrichten direkt aus der SPS. Die Bibliothek ist für den PC und die Busklemmen Controller verfügbar. Die SMS-Bibliothek basiert auf der Serial-Communication (COMlib)-Bibliothek. Damit ist es möglich, die serielle Schnittstelle des PCs und die seriellen Busklemmen (KL6xxx) gleichartig anzusprechen.

Dieses Produkt wurde jetzt um einen SMTP-Server erweitert. Ein SPS-Baustein erlaubt das komfortable Senden von E-Mails über das Simple-Mail-Transfer-Protocol.

TwinCAT SMTP/SMS Server

Bestellangaben
TwinCAT SMTP/SMS Server Lizenz zur Nutzung des TwinCAT SMTP/SMS Servers
TwinCAT SMTP/SMS Server CE Lizenz zur Nutzung des TwinCAT SMTP/SMS Servers für Windows-CE-Plattformen