Um nicht-lineare Kennlinien von Hydraulikventilen zu linearisieren, muss eine zur ausgegebenen Spannung gemessene Geschwindigkeitskurve eingelesen und durch eine Kennlinie approximiert werden. Die gemessene Kennlinie wird im TwinCAT Valve Diagram Editor angezeigt und kann sehr einfach grafisch linearisiert werden. Hierzu sind nur wenige Stützstellen nötig. Zwischen diese Stützstellen wird eine Gerade oder ein Polynom 5. Grades gelegt. Die ermittelte Linearisierungskennlinie wird dann in die TwinCAT-NC-Echtzeit geladen und bei der Ausgabe der Spannungen im Drive berücksichtigt. Eine Online-Kontrolle ist jederzeit möglich.
| Bestellangaben | |
|---|---|
| TwinCAT Valve Diagram Editor | Lizenz zur Nutzung des TwinCAT Valve Diagram Editors zum Entwerfen der Kennlinie eines Hydraulikventils |