TwinCAT Virtual Serial COM Driver

TwinCAT Virtual Serial COM Driver

Der Treiber blendet eine oder mehrere EtherCAT-Klemmen EL60xx als normale serielle Schnittstellen („COMx") in Windows CE oder Windows XP ein. Die Konfiguration erfolgt im TwinCAT System Manager, wobei für jede EL60xx individuell definiert wird, ob und auf welchem Rechner für sie eine serielle Schnittstelle erzeugt werden soll. Der Zugriff auf das an der Klemme angeschlossene Gerät erfolgt dann über die Windows API für serielle Schnittstellen. Damit können auch existierende Windows-Applikationen verwendet werden, um Daten über eine EL60xx von Geräten mit serieller Schnittstelle, wie z. B. Barcodescannern, einzulesen.

Bestellangaben
TwinCAT Virtual Serial COM Driver Lizenz zur Nutzung eines Treibers für Windows XP, Vista und CE