Beckhoff Busklemmen

Normen und CE-Zeichen

CE Mark

Die Komponenten des Beckhoff-Busklemmensystems erfüllen die Anforderungen der EMV- und Niederspannungsrichtlinien und tragen das CE-Zeichen. Buskoppler und Busklemmen werden von Beckhoff auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft und erfüllen die geforderten Normen.

Nach der EMV-gerechten Konstruktion werden neue Produkte zunächst im eigenen Labor getestet. Die abschließenden Prüfungen erfolgen in einem akkreditierten Labor, das auf Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit spezialisiert ist.

UL Listing Mark for Canada and the United States

Beckhoff-Produkte, erfüllen die Anforderungen für Produktsicherheit nach US-amerikanischen bzw. kanadischen Vorschriften. Sie sind durch Underwriters Laboratories (UL) geprüft und zertifiziert.

GL

Die Beckhoff-Busklemmen haben die Baumusterprüfung des Germanischen Lloyd für die Umgebungskategorien A, B, C und D bestanden. Sie können somit im Schiffbau sowie im On- und Offshorebereich eingesetzt werden. Die Übersicht der aktuell zertifizierten Produkte finden Sie in der folgenden Übersicht.
GL_Certificate.pdf

Ex

Die Komponenten des Beckhoff-Busklemmensystems verfügen über Zulassungen gemäß ATEX und IECEx. Sie erfüllen die Anforderungen IEC 60079 und der ATEX-Richtlinie 94/9/EG zur bestimmungsgemäßen Verwendung von Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22. Für den sicheren Gebrauch von Beckhoff-Produkten sind besondere Betriebsbedingungen zu beachten.
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc oder II 3 D Ex tc IIC T135 °C Dc
KEMA 10ATEX0075 X

IECEx DEK 16.0078X

TÜV

Beckhoff-TwinSAFE-Produkte erfüllen die Anforderungen für Produktsicherheit nach:
2006/42/EC
EN 61508 - 1,2,3, :2010 (SIL 1-3)
DIN EN ISO 13849-1:2008 (Cat 4, PLe)
DIN EN 81-1:2000
EN 13243:2004
DIN EN 61000-6-2:2006
DIN EN 61000-6-4:2007
TwinSAFE products were tested and certified by TÜV Süd.
Übersicht Zertifikate

NRTL

Die TwinSAFE-Produkte wurden vom NRTL geprüft und zertifiziert.
UL 508:1999
CAN/CSA-C22.2 No. 142-M1987
UL 1998:1998
UL 991:2004
Zertifikat KL1904, KL2904, KL6904

TR TS - Zertifizierung von Waren für den Export in die Russische Föderation hinsichtlich der Einhaltung von Bestimmungen, die zur Gewährleistung der Sicherheit des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums der Verbraucher und des Umweltschutzes in Russland gelten. Die TR-TS-Pflichtzertifikate werden in Russland bereits bei der Entzollung aller zertifizierpflichtigen Erzeugnisse benötigt.
TRTS_IPC_Beckhoff.pdf

Brandsicherheitszertifikat

Brandsicherheitszertifikat - Mit dem Brandsicherheitszertifikat wird bestätigt, dass die Produkte die Anforderungen an die Brandsicherheit, gemäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation, erfüllen. Das Brandsicherheitszertifikat ist integraler Bestandteil des „Zertifikats zur Übereinstimmung mit TR TS“. Das Zertifizierungsverfahren wird vom Staatsdienst für Brandsicherheit, nach Absprache mit dem Russischen Staatskomitee für Normung, Metrologie und Zertifizierung, festgelegt.
Fire_Safety_Certificate.pdf

Metrologisches Zertifikat - Zertifikat der Musterzulassung messtechnischer Instrumente ausgestellt von der „Federal Technical Control and Metrology Agency”. Die Messunsicherheit der Geräte für nicht zerstörende Prüfung entspricht den Anforderungen der russischen Gesetze für "Measurements uniformity assurance", bzw. deren Anweisungen und Empfehlungen.
Zertifikat KL, KS
Beschreibung KL, KS
Abnahmeprozedur KL, KS

Expertenzertifikat über die Konformität mit den Bestimmungen der
    RAO UES RUSSIA

Expertenzertifikat über die Konformität mit den Bestimmungen der RAO “UES RUSSIA“ für Steuerungstechnik basierend auf Hard- und Software-Produkten der Beckhoff Automation GmbH (Deutschland).
Expert_Certificate_RAO_UES.pdf

Buskoppler

 

 

 

II 3G

 

 

BK1120            
BK1150            
BK1250            
BK2000            
BK2020            
BK3100            
BK3120            
BK3150            
BK3520            
BK4000            
BK4020            
BK5120            
BK5150            
BK5151            
BK5200            
BK5220            
BK5250            
BK7150            
BK7350            
BK7500            
BK7520            
BK8000            
BK8100            
BK9000            
BK9050            
BK9100            
BK9053            
BK9103            
BK9055            
BK9105            
Busklemmen Controller

 

 

 

II 3G

 

 

BC3100            
BC3150            
BX3100            
BC5150            
BX5100            
BC5250            
BX5200            
BC7300            
BC8050            
BC8150            
BX8000            
BC9000            
BC9050            
BC9020            
BC9120            
BC9100            
BC9191            
BC9191-0100            
BX9000            
Busklemmen Digital-I/O

 

 

 

II 3G

 

 

Digital-Eingang
KL1002            
KL1012            
KL1032            
KL1052            
KL1104            
KL1114            
KL1124            
KL1154            
KL1164            
KL1184            
KL1194            
KL1212            
KL1232            
KL1302            
KL1304            
KL1312            
KL1314            
KL1352            
KL1362            
KL1382            
KL1402            
KL1404            
KL1408            
KL1412            
KL1414            
KL1418            
KL1434            
KL1488            
KL1498            
KL1501            
KL1512            
KL1702            
KL1704            
KL1712            
KL1712-0060            
KL1722            
KL1804            
KL1808            
KL1809            
KL1814            
KL1819            
KL1859            
KL1862            
KL1862-0010            
KL1872            
KL1889            
KL1904            
KM1002            
KM1004            
KM1008            
KM1012            
KM1014            
KM1018            
KM1644            
Digital-Ausgang
KL2012            
KL2022            
KL2032            
KL2114            
KL2124            
KL2134            
KL2184            
KL2212            
KL2284            
KL2404            
KL2408            
KL2424            
KL2442            
KL2488            
KL2502            
KL2512            
KL2521            
KL2531            
KL2532            
KL2535            
KL2541            
KL2545            
KL2552            
KL2602            
KL2602-0010            
KL2612            
KL2622            
KL2622-0010            
KL2631            
KL2634            
KL2641            
KL2652            
KL2692            
KL2701            
KL2702            
KL2712            
KL2722            
KL2732            
KL2751            
KL2761            
KL2784            
KL2791            
KL2794            
KL2798            
KL2808            
KL2809            
KL2819            
KL2828            
KL2872            
KL2872-0010            
KL2889            
KL2904            
KM2002            
KM2004            
KM2008            
KM2042            
KM2604            
KM2614            
KM2642            
KM2652            
KM2774            
Busklemmen Analog-I/O

 

 

 

II 3G

 

 

Analog-Eingang
KL3001            
KL3002            
KL3011            
KL3012            
KL3021            
KL3022            
KL3041            
KL3042            
KL3044            
KL3051            
KL3052            
KL3054            
KL3061            
KL3062            
KL3064            
KL3102            
KL3112            
KL3122            
KL3132            
KL3142            
KL3152            
KL3162            
KL3172            
KL3182            
KL3201            
KL3202            
KL3204            
KL3204-0030            
KL3208-0010            
KL3214            
KL3222            
KL3228            
KL3311            
KL3312            
KL3314            
KL3351            
KL3356            
KL3361            
KL3362            
KL3403            
KL3404            
KL3408            
KL3444            
KL3448            
KL3454            
KL3458            
KL3464            
KL3468            
KL3681            
KM3701            
KM3702            
KM3712            
Analog-Ausgang
KL4001            
KL4002            
KL4004            
KL4011            
KL4012            
KL4021            
KL4022            
KL4031            
KL4032            
KL4034            
KL4112            
KL4132            
KL4404            
KL4408            
KL4414            
KL4418            
KL4424            
KL4428            
KL4434            
KL4438            
KL4494            
KM4602            
Busklemmen Winkel-/Wegmessung

 

 

 

II 3G

 

 

KL5001            
KL5051            
KL5101            
KL5111            
KL5121            
KL5151            
KL5152            
Busklemmen Kommunikation

 

 

 

II 3G

 

 

KL6001            
KL6011            
KL6021            
KL6031            
KL6041            
KL6051            
KL6201            
KL6211            
KL6224            
KL6301            
KL6401            
KL6581            
KL6771            
KL6781            
KL6811            
KL6821            
KL6831            
KL6841            
KL6904            
KM6551            
Busklemmen Powerklemmen

 

 

 

II 3G

 

 

KL8001            
Systemklemmen

 

 

 

II 3G

 

 

KL9010            
KL9020            
KL9050            
KL9060            
KL9070            
KL9080            
KL9100            
KL9110            
KL9150            
KL9160            
KL9180            
KL9181            
KL9182            
KL9183            
KL9184            
KL9185            
KL9186            
KL9187            
KL9188            
KL9189            
KL9190            
KL9195            
KL9200            
KL9210            
KL9250            
KL9260            
KL9290            
KL9300            
KL9301            
KL9302            
KL9309            
KL9380            
KL9400            
KL9505            
KL9508            
KL9510            
KL9512            
KL9515            
KL9520            
KL9528            
KL9540            
KL9540-0010            
KL9550            
KL9560            
KL9570            
Zubehör

 

 

 

II 3G

 

 

ZB8610