Měsíc říjen se ponese ve znamení inovací a osobních setkání. Proto bychom Vás srdečně pozvali hned na dvě významné události, na kterých Vám představíme naše nejnovější produkty a novinky v oboru.
1. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
Přijďte nás osobně navštívit na náš stánek:
- Kdy: 6.–9. října 2026
- Kde: Výstaviště Brno, Hala F, stánek 074
Máte zájem o komentovanou prohlídku? Rezervujte si své místo na marketing.cz@beckhoff.com.
Prohlídky budou probíhat ve dnech:
- 6.10. – 10:00 a 14:00
- 7.10. – 10:00 a 14:00
- 8.10. – 10:00 a 14:00
2. Dny otevřených dveří SMC
Beckhoff je partnerem Dnů otevřených dveří společnosti SMC, na který Vás srdečně zveme. V SMC na Vás čeká showroom plný novinek a ukázka společného řešení SMC a Beckhoff.
- Kdy: 6.–8. října 2026 (vždy od 9:00 do 18:00)
- Kde: Hudcova 78a, Brno
Registrace zdarma zde: Dny otevřených dveří SMC s partnery | SMC CZ
Těšíme se na osobní setkání s Vámi!
Inteligentní přeprava produktů: XPlanar a XTS
Transportní sytém XPlanar
- 2D transportní systém s 6 stupni volnosti
- Levitující movery pro transport produktů
- Kompaktní design, optimalizace rozměrů zařízení
Transportní systém XTS
- Flexibilní řízení dynamiky pohybu
- Kompaktní lineární transportní systém
- Rychlá adaptace systému při změně produktu
V systému integrované zpracování obrazu pro optimalizaci procesů:
TwinCAT Vision
- začleňuje všechny aplikace pro zpracování obrazu do jedné řídicí platformy založené na bázi PC
- rozpoznává, měří a identifikuje kódy
- flexibilní integrace libovolně volitelných kamer, ať už řádkových čí plošných, podporovaných standardem GigE Vision
Použití analogových signálů i v bezpečnostních funkcích:
TwinSAFE Single Channel
- EtherCAT I/O moduly s TwinSAFE SC umožňují použití analogových signálů pro bezpečnostní aplikace až do kategorie 3, PL d
- typické scénáře použití: sledování otáček, sledování teploty, měření hladiny, měření tlaku, monitorování zdvižných zařízení, detekce prověšení
- k dispozici jsou v různých kombinacích signálů a provedení
- varianta také s jiskrově bezpečnými signály do zóny Ex 0/20
Modulární automatizace bez rozváděčů: MX‑System
- kompletní modulární systém pro automatizaci bez rozváděčů pro téměř všechna odvětví
- vodotěsné a prachotěsné provedení
- princip plug‑and‑play šetří čas a prostor
Efektivní provoz: Nová generace Next multi-touch panel CP46xx a CP56xx
- lze použít jako vestavěný panel nebo jako panel na ramenu s krytím IP65 bez nutnosti změny konstrukce systému
- možnost individuálního přizpůsobení rozšiřujícím modulem s tlačítky a integrovanými rozhraními EtherCAT a FSoE
- procesor Arm® Cortex® se 6 jádry nebo procesor Intel Atom® se 2 nebo 4 jádry a úhlopříčky displeje od 7 do 23,8 palců
- technologie dotykového panelu s rozšířeným pozorovacím úhlem a ochranou proti zdvojení obrazu
Základní informace
- Místo:
- Brno, Česká republika
- Datum:
- 06.10.2026 – 09.10.2026
- Hlavní stánek společnosti Beckhoff:
- hala F, stánek 074
- Otevírací hodiny:
-
úterý–čtvrtek :9:00–17:00
pátek: 9:00–16:00
- Odkaz na akci:
- www.bvv.cz/msv
Beckhoff Automation s.r.o.
Sochorova 23
61600 Brno
Česká republika
+420 511 189 250
info.cz@beckhoff.com
www.beckhoff.com/cs-cz/
+420 511 189 250
info.cz@beckhoff.com