Nov 28, 2017

SPS IPC Drives

The new EtherCAT power measurement terminals provide individual monitoring functions for 3-phase supply networks. The EL3423 3-phase power measurement terminal offers basic functionality for mains analysis and energy management. The EL3443 3-phase power measurement terminal integrates extended functionality for mains analysis and energy management. The EL3483 is a 3-phase mains monitoring terminal for voltage, frequency and phase.

More about this video

Bildbeschreibung

28.11.2017

Špičkový výpočetní výkon v ultrakompaktním designu

Nová řada ultrakompaktních průmyslových počítačů Beckhoff s velmi flexibilními možnostmi využití, jejichž prvním zástupcem byl typ C6015, prokázala, že bude extrémně úspěšná. Díky novému ultrakompaktnímu průmyslovému PC (IPC) C6030 jsou nyní všechny vlastnosti této řady, jako jsou malé nároky na prostor, univerzální použitelnost a flexibilní instalace, k dispozici také pro rozsáhlé aplikace s nejvyššími požadavky na výkon. Vícejádrový počítač o velikosti pouze 132 x 132 x 67 mm využívá procesory i-series Intel® Core™ šesté a sedmé generace a dodává dostatečný výpočetní výkon s maximální rychlostí až 3,6 GHz na jádro.

Průmyslové počítače (IPC)

Průmyslové počítače (IPC)

Dodáváme vhodné průmyslové počítače pro každou Vaši aplikaci – za použití nejnovějších technologií a pro jakoukoli výkonovou třídu.

C60xx | Ultra-compact Industrial PCs

C60xx | Ultra-compact Industrial PCs

The scalable C60xx series combines maximum computing power in what is currently the most compact format with a wide range of options for installation in the control cabinet.

PCs

PCs

With self-developed and produced motherboards, the Beckhoff Industrial PCs combine performance with flexibility, stability, and long-term availability.

C6030 | Ultra-compact Industrial PC

C6030 | Ultra-compact Industrial PC

Motivated by the success of the C6015, in particular in IoT and Industrie 4.0 applications, Beckhoff has extended its range of ultra-compact control cabinet Industrial PCs by the C6030. Whether for complex axis control, elaborate HMI applications, extremely short cycle times or the handling of large volumes of data: through the integration of Intel® Core™-i processors of the highest performance class, the C6030 is suitable for virtually any automation and visualization task. The basis for this is the full integration and compatibility of TwinCAT and EtherCAT.