Vestavěná panelová PC a ovládací panely pro nízkonákladové aplikace

Základní třída dotykových panelů nyní s 10,1 palcovým širokoúhlým displejem

Nová třída dotykových panelů od společnosti Beckhoff v kategorii cena/výkon, která byla poprvé uvedena se 7 palcovými displeji, byla rozšířena o tři vestavěná zařízení s 10,1 palcovými širokoúhlými displeji. Počítačovou řídicí technologii v kategorii nižšího až středního výkonu v dostupné cenové kategorii lze nyní jemněji a přesněji přizpůsobit individuálním požadavkům aplikace.

Dotykový TFT displej těchto nových panelů v moderním širokoúhlém formátu s rozlišením 1024 x 600 WSVGA nabízí prostor pro komplexní možnosti ovládání a vizualizace. Navíc se vyznačuje vynikající kvalitou displeje s 16,7 miliony dostupných barev na obrazovce s úhlopříčkou 10,1 palců. Nejnovějšími přírůstky do základní třídy jsou dvě panelová PC bez ventilátoru a čistě pasivní ovládací panel umožňující nákladově efektivní implementaci řídicích a vizualizačních úkolů pro malé a středně velké stroje, výrobní systémy a budovy:

  • panelové PC CP6600 s 1 GHz procesorem ARM Cortex™ A8 a 1 GB paměti DDR3 RAM
  • panelové PC CP6700 s procesorem Intel® Atom™ (až 1,91 GHz, čtyři jádra) a 2 GB DDR3L RAM (volitelné rozšíření až na 8 GB)
  • ovládací panel CP6900 s DVI/USB Extended technologií pro provoz do vzdálenosti až 50 m od průmyslového PC

Zařízení jsou vybavena robustním kovovým krytem, který se skládá z přední hliníkové fazety a z ocelového plechu na zadní straně. Nabízí výrazně vyšší kvalitu a odolnost než plastové panely, které jsou v nízko-nákladovém, základním segmentu typicky dostupné. Vysoce kvalitní materiály a zaoblená přední fazeta propůjčují panelům moderní vzhled. Panely lze používat v nejrůznějších výrobních a stavebních prostředích při provozních teplotách od 0 do 55 °C.

Ms. Markéta Dudášová

Ms. Markéta Dudášová
Beckhoff Automation s.r.o.
Sochorova 23
61600 Brno
Česká republika

+420 511 189-250
info@beckhoff.cz
www.beckhoff.com/cs-cz/