Lidské tělo se vyvinulo do formy, kterou můžeme nazvat systémem dokonale sladěných funkčních jednotek. Totéž platí v přeneseném smyslu i o automatizačním systému, který propojuje inteligenci, senzory, řízení pohybu a strojové vidění do dokonalé harmonie. Nyní, po začlenění softwaru TwinCAT Speech, se automatizační systémy mohou také naučit slyšet a mluvit.
TwinCAT umožňuje automatizačním systémům pracovat tak efektivně a plynule jako lidské tělo: průmyslové PC s runtime TwinCAT poskytuje „intelektuální kapacitu“, TwinCAT Motion Control zajišťuje přesné, dynamické pohyby a přes I/O rozhraní se připojují nejrůznější senzory a sběrnicové systémy, které dodávají informace. S TwinCAT Vision byly nedávno jako plně integrovaná součást začleněny i vizuální funkce. Díky novému softwarovému modulu TwinCAT Speech byla analogie s lidskými schopnostmi doplněna o naslouchání a mluvení.
TwinCAT Speech umožňuje vícejazyčný vstup a výstup dotazů nebo informací v souladu s průmyslovými standardy. To umožňuje mnohem efektivnější a praktičtější interakci s automatizačním systémem. Technologii lze využít v mnoha průmyslových odvětvích v široké škále použití od návrhu strojů až po automatizaci budov. Například při opravě stroje se mohou pracovníci obsluhy a údržby jednoduše dotázat na vliv změněného nastavení na aktuální řídící nebo simulační aplikaci, aniž by museli použít běžné rozhraní operátora. Kromě toho lze při dosažení kritických systémových hodnot nastavit akustické hlášení příslušných alarmů.
Hlasový vstup je dostupný jako offline funkce a je začleněn jako vestavěná funkce operačního systému Windows. Jinými slovy jej lze uskutečnit bez nutnosti připojení k internetu nebo cloudu. Hlasový výstup funkce TwinCAT Speech je dostupný jako offline i online funkce. V případě offline funkce poskytuje podporu příslušná funkce operačního systému Windows. V online případě jde o Polly, text-to-speech službu od společnosti Amazon. Reálně znějící zvukový výstup těchto aplikací je syntetizován pomocí technologie hlubokého učení. Je podporováno několik hlasů a rovněž i online ukládání vygenerovaných audio souborů do mezipaměti.
Products
Ms. Markéta Dudášová
Beckhoff Automation s.r.o.
Sochorova 23
61600 Brno
Česká republika