Mit TF1140 TwinCAT 3 Test Framework steht ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung, das Entwickler bei der effizienten Erstellung, Verwaltung und Ausführung von Tests für TwinCAT-Projekte unterstützt. Das Framework bietet sowohl einen modernen grafischen Client für komfortable Testverwaltung als auch einen Kommandozeilen-Client, optimal integrierbar in CI/CD Workflows. Damit lässt sich Testautomatisierung nahtlos in bestehende Entwicklungsprozesse einbinden – von der Einzelkomponente bis zum Gesamtsystem. Das TwinCAT 3 Test Framework hilft dabei, Entwicklungszyklen zu verkürzen, Qualität zu erhöhen und Tests reproduzierbar zu gestalten – ein wichtiger Schritt in Richtung durchgängiger Automatisierung und erhöhter Softwaresicherheit.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2026
Produktinformationen
| Technische Daten | TF1140 |
|---|---|
| Benötigte Lizenz | TC1200 |
| Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD, TwinCAT/RTOS, Beckhoff RT Linux® |
| CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |

| Bestellangaben | |
|---|---|
| TF1140-0v20 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 20 (Economy) |
| TF1140-0v30 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
| TF1140-0v40 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 40 (Performance) |
| TF1140-0v50 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
| TF1140-0v60 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
| TF1140-0v70 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 70 (High Performance) |
| TF1140-0v80 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
| TF1140-0v81 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
| TF1140-0v82 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
| TF1140-0v83 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
| TF1140-0v84 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
| TF1140-0v90 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 90 (Other 1…4 Cores) |
| TF1140-0v91 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
| TF1140-0v92 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
| TF1140-0v93 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
| TF1140-0v94 | TwinCAT 3 Test Framework, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen