LösenAnheftenSchließen

KL2xxx | Busklemmen, Digital-Ausgang

Die Busklemmen der Serien KL2xxx, KS2xxx und KM2xx sind für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Wenn nicht anders angegeben, entspricht der High-Pegel bei der positivschaltenden Logik der Versorgungsspannung, der Low-Pegel entspricht der Masse. Bei der masseschaltenden Logik ist es umgekehrt. Für beide Logikarten stehen unterschiedliche Versorgungsspannungen zur Auswahl. 1-, 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechniken ermöglichen den Einsatz der Busklemmen in fast allen Anwendungen ohne weitere Verdrahtung.

Vorteile:

  • feine Skalierbarkeit der Kanaldichte und des Funktionsumfangs
  • kompakte Lösungen durch höchste Packungsdichte
  • zahlreiche Spezialfunktionen zur Optimierung der Maschinen-/Gebäudesteuerung, z. B. Einschalten im Nulldurchgang der AC-Spannung, Solid-State-Relais und integrierte Handbedienebene

Anwendungsgebiete:

  • Schalten von Standardaktoren, wie z. B. Schützen und Ventilen
  • Regelung der Beleuchtung mit Universal-Dimmerklemmen
  • 120/230-V-Relais, Solid-State-Relais und Triac-Klemmen für Anwendungen in der Gebäudeautomation
  • einfache Verbindung von z. B. externen Relaiskarten via Flachbandkabelanschluss

TwinSAFE, Ausgänge
Die Busklemmen der Serie KL29xx schalten Aktoren fehlersicher. Die sicherheitsrelevanten Daten werden über TwinSAFE/Safety-over-EtherCAT-Protokoll mit einer TwinSAFE-Logic-fähigen Komponente ausgetauscht.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...