LösenAnheftenSchließen

EP5xxx | EtherCAT Box, Winkel-/Wegmessung

Schnelles Zählen sowie die Positionserfassung mittels Absolut- oder Inkrementalwegsystemen ist aus vielen Automatisierungsanwendungen nicht mehr wegzudenken. Beckhoff bietet mit den EtherCAT-Boxen der Serie EP5xxx die richtige Lösung für präzise Messaufgaben im Bereich der Positions-, Frequenz- und Weg-/Winkelmessung.

Vorteile:

  • direkte Erfassung der Signale an der Maschine
  • integrierte Sensorversorgung, 5 V DC oder 24 V DC
  • Realisierung einfacher Automatisierungslösungen auch bei komplexen Anlagen aufgrund zahlreicher Funktionen
  • Synchronisierung des Positionswertes mit anderen Prozessen dank Distributed-Clocks-Funktion

Anwendungsgebiete:

  • Positionsmessung, Drehzahl- und Geschwindigkeitsmessung
  • Positionieraufgaben für Motion-Control-Anwendungen
  • Stückgutzählung

Absolute Positionserfassung
Die EP5xxx ermöglichen die Auswertung von linearen und rotativen Encodern und Messtastern sowie von Wegmesssystemen und Absolutwertgebern mit SSI (Synchron-Serieller Schnittstelle). Viele Baugruppen sind mit einer integrierten Sensorversorgung ausgestattet. Durch umfangreiche Parametriermöglichkeiten lassen sich alle marktüblichen Sensoren sowohl in Singleturn- als auch in Multiturn-Ausführung anschließen und auswerten.

Inkrementelle Positionserfassung
Weiterhin können auch differentielle Signale mit RS422 oder 5-V-Single-Ended-Signale von TTL-Encodern ausgewertet werden. 24-V-Digitaleingänge können zum Speichern, Sperren und Setzen des Zählerstandes genutzt werden. Funktionen wie Mikroinkremente und Zeitstempel ermöglichen darüber hinaus eine feinaufgelöste Positionserfassung. Über die Distributed-Clocks-Funktion von EtherCAT ist eine exakte Synchronisierung des Positionswertes mit anderen Prozessen gewährleistet.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...