LösenAnheftenSchließen

EP7047-0032 | Schrittmotorbox mit Inkremental-Encoder, geeignet für STO-Anwendungen, feldorientierter Regelung, 48 V DC, 5 A

EP7047-0032 | Schrittmotorbox mit Inkremental-Encoder, geeignet für STO-Anwendungen, feldorientierter Regelung, 48 V DC, 5 A

EP7047-0032 | Schrittmotorbox mit Inkremental-Encoder, geeignet für STO-Anwendungen, feldorientierter Regelung, 48 V DC, 5 A

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Power IN
Power OUT
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | GNDP
2 | GNDS
3 | FE
4 | +24 V DC US
5 | +50 V DC UP
Draufsicht 
Steckerbelegung 
EP7047-0032 | Schrittmotorbox mit Inkremental-Encoder, geeignet für STO-Anwendungen, feldorientierter Regelung, 48 V DC, 5 A

EP7047-0032 | Schrittmotorbox mit Inkremental-Encoder, geeignet für STO-Anwendungen, feldorientierter Regelung, 48 V DC, 5 A

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Kompakte Antriebstechnik: Motorbaureihe AM81xx und AM31xx

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Kompakte Antriebstechnik: Motorbaureihe AM81xx und AM31xx

Die EtherCAT Box EP7047-0032 ist für den mittleren Leistungsbereich von Schrittmotoren vorgesehen. Die PWM-Endstufen decken einen großen Spannungs- und Strombereich ab. Sie sind, zusammen mit zwei Eingängen für Endlagenschalter, in der EtherCAT Box untergebracht. Mit nur wenigen Parametern kann die EP7047-0032 an den Motor und die Anwendung angepasst werden. Durch den drehsteif-integrierten Encoder (1024 Inc/Rev) ist der Schrittmotor AS2000 ideal für die Closed-Loop-Regelung der EP7047-0032 geeignet. Als Encoder kann entweder eine 5-V- oder eine 24-V-Variante single-ended eingesetzt werden.

Die STO-Funktion nach EN 61800-5-2 kann mithilfe des rückwirkungsfreien HWE-Eingangs entsprechend einem Sicherheitslevel Kat. 3, PL d nach DIN EN ISO 13849-1:2015 realisiert werden.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage