LösenAnheftenSchließen

IP2512-B310 | Feldbus Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, PROFIBUS, 24 V DC, 2,5 A, M12

IP2512-B310 | Feldbus Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, PROFIBUS, 24 V DC, 2,5 A, M12

IP2512-B310 | Feldbus Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, PROFIBUS, 24 V DC, 2,5 A, M12

M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | + 24 V DC US
2 | Up/Down
3 | GND
4 | Output
5 | n.c.
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP2512-B310 | Feldbus Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, PROFIBUS, 24 V DC, 2,5 A, M12

IP2512-B310 | Feldbus Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, PROFIBUS, 24 V DC, 2,5 A, M12

Die Ausgänge der Baugruppe IP2512 modulieren ein binäres Signal in der Pulsweite. Das Takt- und Pausenverhältnis wird durch einen 10-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher. Neben der Betriebsart PWM können die Ausgänge auch frequenzmoduliert oder zur Schrittmotoransteuerung mit Pulsrichtungsvorgabe betrieben werden. Die Baugruppe enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen durch ihre Helligkeit das Taktverhältnis an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische Daten digitale AusgängeIP2512-Bxxx
Anzahl Ausgänge2
Anschluss AusgängeM12, schraubbar
Lastartohmsch, induktiv
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.2,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)siehe Dokumentation
V/R-Kanal24 V DC, 0,5 A kurzschlussfest
Grundfrequenz8 Hz…40 kHz, Voreinstellung: 250 Hz
Tastverhältnis0…100 % (TON > 750 ns, TOFF > 500 ns)
Auflösungmax. 10 Bit
Freilaufdiode (Ausgang)ja
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild48 Inputs/Outputs: je 2 x 16-Bit-Daten + 2 x 8-Bit-Status
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Technische DatenIP2512-B310
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder die Steuerung, DP-V1-Erweiterungen werden unterstützt
Übertragungsratenautomatische Erkennung bis max. 12 MBaud
Businterface1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
Übertragungsmediumabgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm²
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Stromaufnahme Steuerspg.85 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: nein, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Übertragungszeitca. 0,5 ms bei 10 Stationen für je 32-Bit-Input/-Output
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenStandardgehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 175 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3
Zubehör
ZK1020-0101-0xxxvorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich
ZK2000-6100-0xxxM12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende
ZK2000-6162-0xxxM12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert
ZK2020-3200-0xxxM8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende
ZK2020-3132-0xxxM8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert
ZS1020-0010IP-Link-Stecker, 1 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems
ZS2000-2610Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2710Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2310Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-2320Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS5300-0011Montageschiene für 14 schmale oder 7 breite EtherCAT-/EtherCAT P-Box-Module, Edelstahl, 500 mm x 130 mm x 1,5 mm
ZS5000-0014Abdeckstopfen, Kunststoff (IP65/67), für M8-Buchsen, grün, VPE = 50 Stück
ZS5000-0020Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für M12-Buchsen, VPE = 50 Stück
ZB8801-0000Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar
ZB8801-0001Wechselklinge für M8/SW9 für ZB8801-0000
ZB8801-0002Wechselklinge für M12/SW13 für ZB8801-0000

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen