LösenAnheftenSchließen

IP4112-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet

IP4112-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet

IP4112-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet
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
1 | Output +
2 | +24 V DC UP
3 | Output -
4 | GNDP
5 | Shield
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP4112-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet

IP4112-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet

Die analoge Ausgangsbaugruppe IP4112 erzeugt analoge Ausgangssignale im Bereich von 0/4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 15 Bit (Default) galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Wenn die Ausgangsdaten vorzeichenlos übertragen werden, kann auch die 16-Bit-Auflösung angewählt werden. Die Skalierung der Ausgänge ist bei Bedarf veränderbar.

Die vier Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC. Die analogen Aktoren werden aus der Lastspannung gespeist. Die eingespeiste Lastspannung (frei wählbar bis 30 V DC) wird für die Aktorversorgung durchgeleitet.