LösenAnheftenSchließen

IP4132-Bxxx | 4-Kanal-Analog-Ausgang ±10 V

IP4132-Bxxx | 4-Kanal-Analog-Ausgang ±10 V

IP4132-Bxxx | 4-Kanal-Analog-Ausgang ±10 V
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
1 | Output +/-
2 | +24 V DC UP
3 | Output GND-
4 | GNDP
5 | Shield
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP4132-Bxxx | 4-Kanal-Analog-Ausgang ±10 V

IP4132-Bxxx | 4-Kanal-Analog-Ausgang ±10 V

Die analoge Ausgangsbaugruppe IP4132 erzeugt analoge Ausgangssignale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Skalierung der Ausgänge kann bei Bedarf verändert werden.

Die vier Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC. Die analogen Aktoren werden aus der Steuerspannung gespeist. Die eingespeiste Lastspannung (frei wählbar bis 30 V DC) steht zur Aktorversorgung zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenKommunikationBusinterface
IP4132-B200Lightbus2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010
IP4132-B310PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP4132-B318PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
IP4132-B400Interbus1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig
IP4132-B510CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig
IP4132-B518CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP4132-B520DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig
IP4132-B528DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP4132-B730ModbusRTU1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP4132-B800RS485/RS4221 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP4132-B810RS2321 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen