LösenAnheftenSchließen

IP2041-B310 | Feldbus-Box-Module für PROFIBUS

IP2041-Bxxx, M8, schraubbar

IP2041-Bxxx, M8, schraubbar

Feldbusanschluss (feldbusabhängig)
M8-Schraubverbinder für
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
4 | Output
1 | +24 V UP IN 4-5
2 | +24 V UP IN 6-7
3 | GND
4 | GND
1 | + 24 V DC US
2 | + 24 V UP IN 0-3
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP2041-Bxxx, M8, schraubbar

IP2041-Bxxx, M8, schraubbar

Der Digital-Ausgang IP2041-Bxxx schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 2 A, wobei der Gesamtstrom auf 12 A begrenzt ist. Die Ausgänge werden über drei Lastspannungskreise versorgt; damit entfällt bei diesen Baugruppen die Weiterleitung der Versorgungsspannung. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.

Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.