LösenAnheftenSchließen

IP1002-Bxxx | 8-Kanal-Digital-Eingang 24 V DC, 3 ms

IP10x2-Bxxx, M12, schraubbar

IP10x2-Bxxx, M12, schraubbar
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
2 | Input B
3 | GND
4 | Input A
5 | n.c.
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP10x2-Bxxx, M12, schraubbar

IP10x2-Bxxx, M12, schraubbar

Der Digital-Eingang IP1002-Bxxx erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet; sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenKommunikationBusinterface
IP1002-B200Lightbus2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010
IP1002-B310PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP1002-B318PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
IP1002-B400Interbus1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig
IP1002-B510CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig
IP1002-B518CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP1002-B520DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig
IP1002-B528DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP1002-B730ModbusRTU1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP1002-B800RS485/RS4221 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP1002-B810RS2321 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen