LösenAnheftenSchließen

IP1502-B310 | Feldbus-Box-Module für PROFIBUS

IP1502-B310 | Feldbus-Box-Module für PROFIBUS

IP1502-B310 | Feldbus-Box-Module für PROFIBUS
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
Zähleranschluss
1 | + 24 V DC US
2 | Clock 2
3 | GND
4 | Clock 1
5 | Shield
Vor-/Rückwärts
1 | + 24 V DC US
2 | Up/Down 2
3 | GND
4 | Up/Down 1
5 | Shield
Torsignal (Gate)
1 | + 24 V DC US
2 | Gate 2
3 | GND
4 | Gate 1
5 | Shield
Ausgang
1 | + 24 V DC US
2 | + 24 V Out 2
3 | GND
4 | + 24 V Out 1
5 | Shield
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP1502-B310 | Feldbus-Box-Module für PROFIBUS

IP1502-B310 | Feldbus-Box-Module für PROFIBUS

Das Zählermodul verfügt über zwei schnelle Zähler bis 100 kHz. Es zählt binäre Impulse und transportiert den Zählerstand zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Über den Eingang V/R sind die Zähler zwischen Vorwärts- und Rückwärtszählen (32 Bit) umschaltbar. Über die Torsignale (Gate-Eingänge) lassen sich die Zähler triggern: Abhängig vom Gate-Eingangspegel wird die Zählfunktion unterbunden bzw. aktiviert. Die Ausgänge können entsprechend dem Zählerstand schalten und lassen sich somit als schnelle Steuersignale für Feldgeräte nutzen. Von der Steuerung aus können der Zählerstand gesetzt, die Zählfunktion gestartet und unterbunden sowie die Ausgänge gesetzt werden. Die Baugruppe zeigt den Signalzustand der Ein- und Ausgänge durch Leuchtdioden an.