LösenAnheftenSchließen

IP2312-B518 | Feldbus-Box-Module für CANopen

IP23x2-Bxxx, M12, schraubbar

IP23x2-Bxxx, M12, schraubbar
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
2 | In-/Output B
3 | GND
4 | In-/Output A
5 | n.c.
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
Eingänge 
Ausgänge 
IP23x2-Bxxx, M12, schraubbar

IP23x2-Bxxx, M12, schraubbar

Das digitale I/O-Modul IP2312-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A; sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.