LösenAnheftenSchließen

IP2312-Bxxx | 4 x Digital-Eingang + 4 x Digital-Ausgang 24 V DC, Imax = 0,5 A

IP23x2-Bxxx, M12, schraubbar

IP23x2-Bxxx, M12, schraubbar
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
2 | In-/Output B
3 | GND
4 | In-/Output A
5 | n.c.
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
Eingänge 
Ausgänge 
IP23x2-Bxxx, M12, schraubbar

IP23x2-Bxxx, M12, schraubbar

Das digitale I/O-Modul IP2312-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A; sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenKommunikationBusinterface
IP2312-B200Lightbus2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010
IP2312-B310PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP2312-B318PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
IP2312-B400Interbus1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig
IP2312-B510CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig
IP2312-B518CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP2312-B520DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig
IP2312-B528DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP2312-B730ModbusRTU1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP2312-B800RS485/RS4221 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP2312-B810RS2321 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen