LösenAnheftenSchließen

IP2401-B318 | Feldbus-Box-Module für PROFIBUS

IP2401-Bxxx, M8, schraubbar

IP2401-Bxxx, M8, schraubbar


Feldbusanschluss (feldbusabhängig)


M8-Schraubverbinder für
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
1 | + 24 V DC US
2 | Output
3 | GND
4 | Input

1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND

2-Leiter

3-Leiter

Eingang | Ausgang

Draufsicht 

Anschlusstechnik 

Steckerbelegung 
IP2401-Bxxx, M8, schraubbar

IP2401-Bxxx, M8, schraubbar

Das digitale I/O-Modul IP2401-Bxxx verfügt über sechzehn Kanäle, die als acht Ein- und Ausgänge nutzbar sind. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder die 4-polig ausgeführt sind (getrennte Ein- und Ausgangspins). Für reine Ein- bzw. Ausgänge stehen sowohl Adapterkabel als auch feldkonfektionierbare Steckverbinder zur Verfügung. Zudem können die Stromversorgungskabel direkt als Sensorkabel eingesetzt werden. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt.