LösenAnheftenSchließen

IP6022-Bxxx | 1-Kanal serielle Schnittstelle, RS422/RS485

IP6022-Bxxx | 1-Kanal serielle Schnittstelle, RS422/RS485

IP6022-Bxxx | 1-Kanal serielle Schnittstelle, RS422/RS485
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
1 | TxD-
2 | TxD+
3 | RxD-
4 | RxD+
5 | Shield

1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP

Draufsicht 

Steckerbelegung 
IP6022-Bxxx | 1-Kanal serielle Schnittstelle, RS422/RS485

IP6022-Bxxx | 1-Kanal serielle Schnittstelle, RS422/RS485

Die serielle Schnittstellenbaugruppe IP6022 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer RS422- oder RS485-Schnittstelle. Die Baugruppe überträgt die Daten volltransparent zum überlagerten Automatisierungsgerät, wobei der Datentransfer über den Feldbus mit einem einfachen Handshake-Protokoll abgewickelt wird. Dieses hat keinen Einfluss auf das Protokoll der seriellen Schnittstelle. Der aktive serielle Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Vollduplexbetrieb mit bis zu 115.200 Baud, wobei 128-Byte-Empfangs- und 16-Byte-Sendepuffer zur Verfügung stehen. Die Differenzsignalübertragung nach RS422 garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenKommunikationBusinterface
IP6022-B200Lightbus2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010
IP6022-B310PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP6022-B318PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
IP6022-B400Interbus1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig
IP6022-B510CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig
IP6022-B518CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP6022-B520DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig
IP6022-B528DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP6022-B730ModbusRTU1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP6022-B800RS485/RS4221 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP6022-B810RS2321 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen