ZK1090-3333-6xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, 1x4xAWG22, torsionsfähig

ZK1090-3333-6xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, 1x4xAWG22, torsionsfähig

ZK1090-3333-6xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, 1x4xAWG22, torsionsfähig

ZK1090-3333-6xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, 1x4xAWG22, torsionsfähig

ZK1090-3333-6xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, 1x4xAWG22, torsionsfähig

M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, A-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungtorsionsfähig/robotertauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,6 mm ± 0,2mm (0,259" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen1 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A129,80 mm
A226,30 mm
B129,80 mm
B226,30 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-3333-60020,20 m
ZK1090-3333-60404,00 m
ZK1090-3333-60505,00 m
ZK1090-3333-60656,50 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK1090-3333-6xxx
CAS-Nr.115-86-6
REACH SVHCTriphenylphosphat
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK1090-3333-6002SCIP submission in progress
ZK1090-3333-6040SCIP submission in progress
ZK1090-3333-6050bd918f7c-3268-4d08-ba60-0c812e2a24ea
ZK1090-3333-6065SCIP submission in progress

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen