ZK1090-9191-0xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PUR, 4 x 2 x AWG26

ZK1090-9191-0xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PUR, 4 x 2 x AWG26

ZK1090-9191-0xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PUR, 4 x 2 x AWG26

ZK1090-9191-0xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PUR, 4 x 2 x AWG26

ZK1090-9191-0xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PUR, 4 x 2 x AWG26

RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1 A bei 50 °C
Bemessungsspannung160 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1 A bei 50 °C
Bemessungsspannung160 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,9 mm ± 0,2 mm (0,2323" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A137,00 mm
B137,00 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-9191-00010,17 m
ZK1090-9191-00020,26 m
ZK1090-9191-00050,50 m
ZK1090-9191-00070,75 m
ZK1090-9191-00101,00 m
ZK1090-9191-00121,25 m
ZK1090-9191-00151,50 m
ZK1090-9191-00171,75 m
ZK1090-9191-00202,00 m
ZK1090-9191-00252,50 m
ZK1090-9191-00303,00 m
ZK1090-9191-00353,50 m
ZK1090-9191-00404,00 m
ZK1090-9191-00505,00 m
ZK1090-9191-00555,50 m
ZK1090-9191-00606,00 m
ZK1090-9191-00707,00 m
ZK1090-9191-00808,00 m
ZK1090-9191-00909,00 m
ZK1090-9191-010010,00 m
ZK1090-9191-012012,00 m
ZK1090-9191-013013,00 m
ZK1090-9191-015015,00 m
ZK1090-9191-020020,00 m
ZK1090-9191-025025,00 m
ZK1090-9191-030030,00 m
ZK1090-9191-035035,00 m
ZK1090-9191-040040,00 m
ZK1090-9191-045045,00 m
ZK1090-9191-050050,00 m
ZK1090-9191-50230,23 m
ZK1090-9191-50320,32 m
ZK1090-9191-50420,42 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK1090-9191-0xxx
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK1090-9191-0001SCIP submission in progress
ZK1090-9191-00021640ab22-dfc6-42a8-83ba-e2b97c662918
ZK1090-9191-0005SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0007SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0010SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0012SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0015SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0017SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0020SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0025SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0030SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0035SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0040SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0050SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0055SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0060SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0070SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0080SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0090SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0100SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0120SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0130SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0150SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0200SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0250SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0300SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0350SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0400SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0450SCIP submission in progress
ZK1090-9191-0500SCIP submission in progress
ZK1090-9191-5023SCIP submission in progress
ZK1090-9191-5032SCIP submission in progress
ZK1090-9191-5042SCIP submission in progress

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen