ZK7000-0303-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich

ZK7000-0303-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich

ZK7000-0303-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich

ZK7000-0303-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich

ZK7000-0303-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, P-kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, P-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen3 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A129,80 mm
A226,30 mm
B129,80 mm
B226,30 mm
BestellangabenLänge
ZK7000-0303-00010,15 m
ZK7000-0303-00020,20 m
ZK7000-0303-00030,30 m
ZK7000-0303-00040,40 m
ZK7000-0303-00050,50 m
ZK7000-0303-00060,60 m
ZK7000-0303-00070,70 m
ZK7000-0303-00080,80 m
ZK7000-0303-00090,90 m
ZK7000-0303-00101,00 m
ZK7000-0303-00111,10 m
ZK7000-0303-00121,20 m
ZK7000-0303-00131,30 m
ZK7000-0303-00141,40 m
ZK7000-0303-00151,50 m
ZK7000-0303-00202,00 m
ZK7000-0303-00252,50 m
ZK7000-0303-00303,00 m
ZK7000-0303-00404,00 m
ZK7000-0303-00505,00 m
ZK7000-0303-00606,00 m
ZK7000-0303-00707,00 m
ZK7000-0303-00808,00 m
ZK7000-0303-010010,00 m
ZK7000-0303-015015,00 m
ZK7000-0303-020020,00 m
ZK7000-0303-030030,00 m
ZK7000-0303-040040,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK7000-0303-0xxx
CAS-Nr.115-86-6
REACH SVHCTriphenylphosphat
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK7000-0303-0001SCIP submission in progress
ZK7000-0303-0002e584b686-54ae-48ee-9c75-1b337a95b73a
ZK7000-0303-0003SCIP submission in progress
ZK7000-0303-0004SCIP submission in progress
ZK7000-0303-0005fad4b548-5375-4048-8d33-183eb1559dee
ZK7000-0303-000622ba1eec-c9ab-4435-8aec-bb2902e42eef
ZK7000-0303-0007SCIP submission in progress
ZK7000-0303-0008SCIP submission in progress
ZK7000-0303-0009338dfabc-7e7a-46c6-883e-614e1575f8ed
ZK7000-0303-00108c50acc0-3a78-45ec-a8e9-dd6834827439
ZK7000-0303-0011SCIP submission in progress
ZK7000-0303-0012SCIP submission in progress
ZK7000-0303-0013SCIP submission in progress
ZK7000-0303-0014SCIP submission in progress
ZK7000-0303-001560c98057-919d-4b9b-8688-b24a485ea80e
ZK7000-0303-00203c863dd5-6fc8-4cf9-9685-e8e1701a55b3
ZK7000-0303-0025SCIP submission in progress
ZK7000-0303-00304ba08821-b548-46e3-b814-035ed07b8556
ZK7000-0303-0040d994319c-33bf-438e-9195-4dcbd1cc001c
ZK7000-0303-005065a13704-8b39-49af-94f4-b46cd9c0b921
ZK7000-0303-0060SCIP submission in progress
ZK7000-0303-0070SCIP submission in progress
ZK7000-0303-0080c93c65a0-1014-4671-bb66-0170bf75b6c2
ZK7000-0303-0100e5cf406c-e18c-4cad-8efb-ec6d89b3c091
ZK7000-0303-0150SCIP submission in progress
ZK7000-0303-0200SCIP submission in progress
ZK7000-0303-0300SCIP submission in progress
ZK7000-0303-0400dc50ba45-7a79-4faa-aaf3-fad5f6f9f8f8

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen