Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | M8 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Kodierung | EtherCAT P-kodiert |
| Strombelastbarkeit | 3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104) |
| Bemessungsspannung | 24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,4 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | M8 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Kodierung | EtherCAT P-kodiert |
| Strombelastbarkeit | 3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104) |
| Bemessungsspannung | 24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,4 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | ≤ 300 V |
| Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,25 mm² (AWG24) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 5,7 mm ± 0,3 mm (0,2244" ± 0,0118") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 10 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 10 Mio. mit R = 90 mm, 5 Mio. mit R = 60 mm, 2 Mio. mit R = 40 mm, 5 Mio. mit 30 x D (v = 2 m/s, a = 30 m/s²) |
| Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 29,80 mm |
| A2 | 26,30 mm |
| B1 | 29,80 mm |
| B2 | 26,30 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK7001-0303-2010 | 1,00 m |
| ZK7001-0303-2020 | 2,00 m |
| ZK7001-0303-2030 | 3,00 m |
| ZK7001-0303-2050 | 5,00 m |
| ZK7001-0303-2075 | 7,50 m |
| ZK7001-0303-2100 | 10,00 m |
| ZK7001-0303-2140 | 14,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
| Material Compliance | ZK7001-0303-2xxx |
|---|---|
| CAS-Nr. | 115-86-6 |
| REACH SVHC | Triphenylphosphat |
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
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
| Material Compliance | SCIP | SCIP-Nr. |
|---|---|
| ZK7001-0303-2010 | SCIP submission in progress |
| ZK7001-0303-2020 | SCIP submission in progress |
| ZK7001-0303-2030 | SCIP submission in progress |
| ZK7001-0303-2050 | SCIP submission in progress |
| ZK7001-0303-2075 | SCIP submission in progress |
| ZK7001-0303-2100 | SCIP submission in progress |
| ZK7001-0303-2140 | SCIP submission in progress |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen