LösenAnheftenSchließen

PS3000 | Stromversorgungen

Die Stromversorgungen der Baureihe PS3000 erreichen durch hohe Wirkungsgrade eine lange Lebensdauer mit einer sehr guten Zuverlässigkeit. Eine kraftvolle Extra-Power mit 150 % Spitzenleistungsfähigkeit steht für maximal 4 Sekunden zur Verfügung; die Funktionsweise nach UI-Kennlinie erlaubt auch das Starten schwererer Lasten. In vielen Fällen ermöglicht dies die Verwendung eines Geräts aus einer niedrigeren Leistungsklasse, wodurch Einbauraum und Kosten reduziert werden. Als Ergänzung bieten einige Geräte den Hiccup-Modus, welcher im Kurzschlussfall Leitungen und Anlagenteile schont. Die hohe Störfestigkeit gegen Transienten und Überspannungen sowie eine geringe elektromagnetische Störaussendung machen den Einsatz in nahezu jeder Umgebung möglich. Die Spitzenstromfähigkeit ermöglicht eine sichere und präzise Auslösung von Sicherungen. Innerhalb der PS3000-Serie stehen 1- und 3-Phasen-Geräte mit 24 V DC und 48 V DC zur Verfügung. Das Leistungsspektrum reicht von 10 A bis zu 40 A, kurzzeitig können bis zu 1,44 kW Leistung entnommen werden. Die Stromversorgungen verfügen neben der DC-OK-LED über DC-OK-Relaiskontakte, eine aktive Einschaltstrombegrenzung und Power Factor Correction (PFC). Einige Varianten bieten zusätzlich noch einen Shutdown-Relaiskontakt, mit dem die Stromversorgung aus der Ferne ausgeschaltet werden kann, um Energiekosten zu sparen. Ein zusätzlicher Weitbereichseingang ermöglicht den weltweiten Einsatz auch in speziellen Branchen; so kann beispielsweise der Schiffbau mit der DNV-GL-Zulassung bedient werden.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...