LösenAnheftenSchließen

SCT7415-2000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 2000 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT7415-2000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 2000 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT7415-2000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 2000 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT7415-2000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 2000 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT7415-2000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 2000 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT7415-2000
Genauigkeitsklasse1
Primärstrom2000 A AC
Sekundärstrom5 A
Bemessungsleistung15 VA
Max. Durchmesser Rundleiter80 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen80 x 160 mm
Baugröße4
Abmessungen (B x H x T)195 mm x 243 mm x 79 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen