LösenAnheftenSchließen

Ethernet TCP/IP | Tabellarische Produktübersicht

IPC, Embedded-PC

CXxxxx

CXxxxx

ARM9/ARM Cortex™Intel® Pentium®Intel Atom®/Intel® Celeron® ULVIntel® Core™AMD Ryzen™Intel® Xeon®
Hutschienen-Industrie-PCs CX8090


CX1010

CX1020



CX20x0 CX20x3 CX20x2
CX8190
CX1030
CX50x0
CX9020
CX51x0
CX52x0
Ethernet-Systemmodul CX1010-N060
CX2500-0060
CX2500-0060
CX2500-0060
CX2500-0060
CX1020-N060
CX2500-0061
CX2500-0061
CX2500-0061
CX2500-0061
CX1030-N060
EtherNet/IP-Adapter-Schnittstelle
(Bestellangaben beim jeweiligen Embedded-PC unter Optionen)
CXxxxx-B950


CPxxxx

CPxxxx

ARM Cortex™Intel Atom®/Intel® Celeron® ULVIntel® Core™
Multitouch-Einbaugerät CP26xx
CP27xx
CP22xx
Multitouch-Tragarmgerät CP37xx
CP32xx


Cxxxx

Cxxxx

Intel Atom®/Intel® Celeron® ULVIntel® Core™Intel® Xeon®
Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C6015
C6017
C6025
C6027 Neu
C6030
C6032
C7015
Kompakt-Industrie-PCs C6905
C6915
C6925
C6920
C6930
C6515
C6525
Schaltschrank-Industrie-PCs C6640
C6650
C6140
C6150
C6240
C6250
19-Zoll-Industrie-PCs C5102
C5210
C5240
Industrie-Server C6670


FCxxxx | Feldbuskarten

FCxxxx | Feldbuskarten

PCIPCIeMini-PCIMini-PCIe
PCI- und PCIe-Feldbuskarten
Master-/Slavefunktion
FC9004
4 x RJ45, 10/100 MBit/s
FC9022
2 x RJ45, 1 GBit/s
FC9002
2 x RJ45, 10/100 MBit/s
FC9024
4 x RJ45, 1 GBit/s
FC9011
1 x RJ45, 1 GBit/s
FC9001-0010
1 x RJ45, 10/100 MBit/s
Mini-PCI- und Mini-PCIe-Feldbuskarten
Master-/Slavefunktion
FC9051
1 x RJ45, 10/100 MBit/s
FC9071
Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte
FC9151
1 x RJ45, 1 GBit/s


I/O-Komponenten für den Schaltschrank (IP 20)

BKxxxx | Buskoppler

BKxxxx | Buskoppler

StandardCompact
Ethernet-Buskoppler BK9000
BK9050
BK9100
2-Kanal-Switch


BCxxxx, BXxxxx | Busklemmen Controller

BCxxxx, BXxxxx | Busklemmen Controller

48 kByte Programmspeicher 64/96 kByte Programmspeicher128 kByte Programmspeicher 256 kByte Programmspeicher
Ethernet-Busklemmen-Controller BC9050
BC9000
BC9020
BX9000
BC9191
Raum-Controller
BC9100
2-Kanal-Switch
BC9120
2-Kanal-Switch
BC9191-0100
Raum-Controller, RS485-Schnittstelle


EL6xxx | Kommunikation

EL6xxx | Kommunikation

1-Kanal4-Kanal
Switchport EL6601
Switchport
EL6614
Switchport


CUxxxx, EPxxxx | Ethernet-Switche/-Komponenten

CUxxxx, EPxxxx | Ethernet-Switche/-Komponenten

100 MBit/s, IP 20100 MBit/s, IP 671 GBit/s, IP 20
Switche CU2005
5-Port, RJ45, IP 20
CU2008
8-Port, RJ45, IP 20
CU2608
8-Port, M12 (D-kodiert), IP 67
CU2208
8-Port, RJ45, IP 20
CU2016
16-Port, RJ45, IP 20


CUxxxx | Ethernet-Port-Multiplier

CUxxxx | Ethernet-Port-Multiplier

1 GBit/s
Ethernet-Port-Multiplier CU2508
1 x RJ45 (+ 8 x RJ45: 100 MBit/s)


I/O-Komponenten für den Einsatz an der Maschine (IP 67)

IL23xx-B90x, IL23xx-C900 | Digital-Kombi

IL23xx-B90x, IL23xx-C900 | Digital-Kombi

Ø8-SteckverbinderM8-SteckverbinderM12-Steckverbinder
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IL2300-C900
IL2301-B900
IL2302-B900
IL2300-B901
IL2301-B901
IL2302-B901
IL2300-C900
IL2302-C900


Automation

TF6xxx | TwinCAT Connectivity

TF6xxx | TwinCAT Connectivity

BetriebssystemEngineering/RuntimeTwinCAT-3-Level
TC3 OPC UA TF6100
Windows 7, Windows 10, Windows CE Engineering, Runtime 20…94
TC3 FTP Client TF6300
Windows 7, Windows 10, Windows CE Runtime 30…94
TC3 TCP/IP TF6310
Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD Runtime 30…94


TS6xxx | Communication Supplements

TS6xxx | Communication Supplements

BetriebssystemEngineering/Runtime
TwinCAT OPC UA Server TS6100
Windows 7, Windows 10, Windows CE Runtime
TwinCAT FTP Client TS6300
Windows 7, Windows 10, Windows CE Runtime
TwinCAT TCP/IP Server TS6310
Windows 7, Windows 10, Windows CE Runtime