LösenAnheftenSchließen

Interbus | Tabellarische Produktübersicht

I/O-Komponenten für den Schaltschrank (IP 20)

BKxxxx | Buskoppler

BKxxxx | Buskoppler

StandardEconomy plus
Interbus-Buskoppler BK4000
BK4020


I/O-Komponenten für den Einsatz an der Maschine (IP 67)

IP1xxx-B400 | Digital-Eingang

IP1xxx-B400 | Digital-Eingang

2-Kanal8-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms
IP1000-B400
IP1001-B400
IP1002-B400
24 V DC
Filter 0,2 ms
IP1010-B400
IP1011-B400
IP1012-B400
Zähler IP1502-B400


IP2xxx-B400 | Digital-Ausgang

IP2xxx-B400 | Digital-Ausgang

2-Kanal8-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A
IP2000-B400
IP2001-B400
IP2002-B400
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2020-B400
IP2021-B400
IP2022-B400
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 12 A
IP2040-B400
IP2041-B400
IP2042-B400
PWM
Imax = 2,5 A
IP2512-B400


IP23xx-B400 | Digital-Kombi

IP23xx-B400 | Digital-Kombi

8-Kanal16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IP2300-B400
IP2301-B400
IP2302-B400
IP2400-B400
IP2401-B400
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 0,5 A
IP2310-B400
IP2311-B400
IP2312-B400
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2320-B400
IP2321-B400
IP2322-B400
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2330-B400
IP2331-B400
IP2332-B400


IP3xxx-B400 | Analog-Eingang

IP3xxx-B400 | Analog-Eingang

4-Kanal
Signal
± 10 V IP3102-B400
0/4…20 mA IP3112-B400
Widerstandssensor IP3202-B400
Thermoelement/mV IP3312-B400


IP4xxx-B400 | Analog-Ausgang

IP4xxx-B400 | Analog-Ausgang

2-Kanal
Signal
±10 V IP4112-B400
0…20 mA IP4132-B400


IP5xxx-B400 | Winkel-/Wegmessung

IP5xxx-B400 | Winkel-/Wegmessung

M12-Steckverbinder
Funktion
SSI-Geber-Interface IP5009-B400
Inkremental-Encoder-Interface RS422 IP5109-B400
SinCos-Encoder-Interface IP5209-B400
IP5209-B400-1000


IP6xxx-B400 | Kommunikation

IP6xxx-B400 | Kommunikation

M12-Steckverbinder
Signal
RS232 IP6002-B400
0…20 mA (TTY) IP6012-B400
RS422/RS485 IP6022-B400


IL23xx-B400 | Digital-Kombi

IL23xx-B400 | Digital-Kombi

Ø8-SteckverbinderM8-SteckverbinderM12-Steckverbinder
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IL2300-B400
IL2301-B400
IL2302-B400