M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 4,9 mm ± 0,2mm (0,193" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 40,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 44,0 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3291-3005 | 0,50 m |
ZK1090-3291-3010 | 1,00 m |
ZK1090-3291-3020 | 2,00 m |
ZK1090-3291-3030 | 3,00 m |
ZK1090-3291-3040 | 4,00 m |
ZK1090-3291-3300 | 30,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen