LösenAnheftenSchließen

ZK1090-3391-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1090-3391-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1090-3391-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1090-3391-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1090-3391-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, A-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ±0,3 mm (0,213 ")
A129,80 mm
A226,30 mm
B143,80 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-3391-10202,00 m
ZK1090-3391-10505,00 m
ZK1090-3391-120020,00 m
ZK1090-3391-170070,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen