LösenAnheftenSchließen

ZK1093-3191-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-3191-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-3191-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-3191-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-3191-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelgelb
A141,00 mm
A2Ø 10,1 mm
B143,80 mm
BestellangabenLänge
ZK1093-3191-10303,00 m
ZK1093-3191-10505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen