M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 39,60 mm |
B1 | 44,00 mm |
B2 | 14,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2020-3162-0003 | 0,30 m |
ZK2020-3162-0005 | 0,50 m |
ZK2020-3162-0010 | 1,00 m |
ZK2020-3162-0015 | 1,50 m |
ZK2020-3162-0020 | 2,00 m |
ZK2020-3162-0030 | 3,00 m |
ZK2020-3162-0040 | 4,00 m |
ZK2020-3162-0050 | 5,00 m |
ZK2020-3162-0060 | 6,00 m |
ZK2020-3162-0070 | 7,00 m |
ZK2020-3162-0080 | 8,00 m |
ZK2020-3162-0090 | 9,00 m |
ZK2020-3162-0100 | 10,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen