ZK2020-3200-Exxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung, CMG, CSA, PLTC-ER

ZK2020-3200-Exxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung, CMG, CSA, PLTC-ER

ZK2020-3200-Exxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung, CMG, CSA, PLTC-ER

ZK2020-3200-Exxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung, CMG, CSA, PLTC-ER

ZK2020-3200-Exxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung, CMG, CSA, PLTC-ER

M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (angelehnt an IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Min. Biegeradius, nicht bewegt6 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrau

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A134,00 mm
A2Ø 10,1 mm
BestellangabenLänge
ZK2020-3200-E0202,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen