ZK2020-3334-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

ZK2020-3334-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

ZK2020-3334-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

ZK2020-3334-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

ZK2020-3334-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig – M8, Buchse, gewinkelt, Buchse, 4-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (angelehnt an IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung30 V (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (angelehnt an IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung30 V (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059")
Min. Biegeradius, nicht bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrau

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A127,50 mm
A226,30 mm
B127,50 mm
B219,20 mm
BestellangabenLänge
ZK2020-3334-30353,50 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen