LösenAnheftenSchließen

ZK2020-3400-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

ZK2020-3400-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

ZK2020-3400-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

ZK2020-3400-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

ZK2020-3400-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

M8, Buchse, gewinkelt, Buchse, 4-polig – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelgrau
A127,50 mm
A219,20 mm
BestellangabenLänge
ZK2020-3400-30303,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen