LösenAnheftenSchließen

ZK2031-1200-0xxx | Powerleitung, PUR, 5 x 2,5 mm², schleppkettentauglich

ZK2031-1200-0xxx | Powerleitung, PUR, 5 x 2,5 mm², schleppkettentauglich

ZK2031-1200-0xxx | Powerleitung, PUR, 5 x 2,5 mm², schleppkettentauglich

ZK2031-1200-0xxx | Powerleitung, PUR, 5 x 2,5 mm², schleppkettentauglich

ZK2031-1200-0xxx | Powerleitung, PUR, 5 x 2,5 mm², schleppkettentauglich

7/8“, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
Baugröße7/8"
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)5-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche5 x 2,5 mm² (ca. AWG14)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser9,1 mm ± 0,2 mm (0,3583" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz
A153,90 mm
BestellangabenLänge
ZK2031-1200-00050,50 m
ZK2031-1200-00303,00 m
ZK2031-1200-00505,00 m
ZK2031-1200-00757,50 m
ZK2031-1200-010010,00 m
ZK2031-1200-015015,00 m
ZK2031-1200-020020,00 m
ZK2031-1200-025025,00 m
ZK2031-1200-030030,00 m
ZK2031-1200-035035,00 m
ZK2031-1200-045045,00 m
ZK2031-1200-060060,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen