Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | L-kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | L-kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 5 x 0,75 mm² (ca.. AWG18) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,3 mm ± 0,2 mm (0,248" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 53,00 mm |
A2 | Ø 16,00 mm |
B1 | 48,00 mm |
B2 | Ø 16,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2053-5152-0003 | 0,30 m |
ZK2053-5152-0006 | 0,60 m |
ZK2053-5152-0020 | 2,00 m |
ZK2053-5152-0030 | 3,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen