LösenAnheftenSchließen

ZK2000-2124-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-2124-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-2124-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-2124-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-2124-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)3-polig
KodierungA‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)3-polig
KodierungA‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche3 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser4,4 mm ± 0,15 mm (0,173" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelschwarz
A139,60 mm
B127,50 mm
B220,30 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-2124-00050,50 m
ZK2000-2124-00060,60 m
ZK2000-2124-00101,00 m
ZK2000-2124-00151,50 m
ZK2000-2124-00202,00 m
ZK2000-2124-00272,70 m
ZK2000-2124-00303,00 m
ZK2000-2124-00404,00 m
ZK2000-2124-00505,00 m
ZK2000-2124-00606,00 m
ZK2000-2124-010010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen