LösenAnheftenSchließen

ZK2000-5400-1xxx | Sensorleitung, PUR, 5 x 0,25 mm², feste Verlegung, geschirmt

M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, A-kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)5-adrig mit Schirmgeflecht
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Power)5 x 0,25 mm² (AWG24)
Aderquerschnittsfläche (Signal)5 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ± 0,2 mm (0,213" ±0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz
A135,00 mm
A226,80 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-5400-10505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen