LösenAnheftenSchließen

ZK2000-6522-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-6522-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-6522-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-6522-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-6522-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – DUO: 2 x M8, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 3-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)3-polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser4,4 mm ± 0,15 mm (0,173" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelschwarz
A150,00 mm
A219,30 mm
B133,60 mm
B2Ø 10,1 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-6522-00052 x 0,50 m
ZK2000-6522-00102 x 1,00 m
ZK2000-6522-00202 x 2,00 m
ZK2000-6522-00502 x 5,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen