LösenAnheftenSchließen

ZK2000-6600-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

M12, Flansch Hinterwandmontage, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert –

offenes Ende, 4-adrig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartFlansch Hinterwandmontage
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelschwarz
A120,50 mm
A2M12 Innendurchmesser, M16 Außendurchmesser
BestellangabenLänge
ZK2000-6600-00202,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen