LösenAnheftenSchließen

ZK2000-7172-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-7172-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-7172-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-7172-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-7172-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, mit Schirm, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5‑polig, mit Schirm

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Power)4 x 0,34 mm² (AWG 22) und Schirm
Aderquerschnittsfläche (Signal)4 x 0,34 mm² (AWG22) und Schirm
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ± 0,2 mm (0,213" ±0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz
A149,0 mm
A2Ø 14,5 mm
B144,0 mm
B2Ø 14,5 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-7172-00020,20 m
ZK2000-7172-00030,30 m
ZK2000-7172-00050,50 m
ZK2000-7172-00060,60 m
ZK2000-7172-00070,70 m
ZK2000-7172-00111,10 m
ZK2000-7172-00252,50 m
ZK2000-7172-00404,00 m
ZK2000-7172-00505,00 m
ZK2000-7172-00606,00 m
ZK2000-7172-00808,00 m
ZK2000-7172-010010,00 m
ZK2000-7172-015015,00 m
ZK2000-7172-020020,00 m
ZK2000-7172-030030,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen