LösenAnheftenSchließen

ZK2000-8200-3xxx | Sensorleitung, PUR, 8 x 0,25 mm², geschirmt, feste Verlegung

ZK2000-8200-3xxx | Sensorleitung, PUR, 8 x 0,25 mm², geschirmt, feste Verlegung

ZK2000-8200-3xxx | Sensorleitung, PUR, 8 x 0,25 mm², geschirmt, feste Verlegung

ZK2000-8200-3xxx | Sensorleitung, PUR, 8 x 0,25 mm², geschirmt, feste Verlegung

ZK2000-8200-3xxx | Sensorleitung, PUR, 8 x 0,25 mm², geschirmt, feste Verlegung

M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 8‑adrig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörpermetall
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)8-adrig + Schirmgeflecht
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Signal)8 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser6,6 mm ± 0,2mm (0,259" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelgrau
A144,00 mm
A2Ø14,50 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-8200-315015,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen