M12, Kupplung, gerade, Buchse, 12-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 12-adrig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 12-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | grau |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 12-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 12 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,1 mm ± 0,2mm (0.240" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 44,0 mm |
A2 | Ø 14.50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-A200-0075 | 7,50 m |
ZK2000-A200-0200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen