LösenAnheftenSchließen

ZK2000-A400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 12 x 0,14 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-A400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 12 x 0,14 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-A400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 12 x 0,14 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-A400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 12 x 0,14 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-A400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 12 x 0,14 mm², schleppkettentauglich

M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 12-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 12-adrig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)12-polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörpergrau
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)12-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche12 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,1 mm ± 0,2mm (0.240" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz
BestellangabenLänge
ZK2000-A400-020020,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen