M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, LED – offenes Ende
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | transparent |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 57,00 mm |
A2 | 20,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2002-6200-0010 | 1,00 m |
ZK2002-6200-0030 | 3,00 m |
ZK2002-6200-0050 | 5,00 m |
ZK2002-6200-0100 | 10,00 m |
ZK2002-6200-0150 | 15,00 m |
ZK2002-6200-0200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen