Push-Pull, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, Crimpanschluss, IP50, LEMO FGG.1B.308.CYCD76 – offenes Ende
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG26 ... AWG22 (0,14 mm² ... 0,34 mm²) |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 7,3...7,6 mm |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-adrig + Schirmgeflecht |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2003-8100-3050 | 5,00 m |
ZK2003-8100-3100 | 10,00 m |
ZK2003-8100-3200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen